Striscia di chiusura per ritagli da 45 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NBP-1000-W

Codice componente
NBP-1000-W
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.37 €

80 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Bianco Larghezza(mm) 55 Altezza(mm) 7
Numero RAL 9016 Protezione superficie Laccato Materiale Plastica
Larghezza in numero di spazi modulari 56

Si trova sulla pagina di Striscia di chiusura per ritagli da 45 mm, il codice articolo è il seguente: NBP-1000-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NBP-1000-W.

Supporto tecnico