Codice articolo del costruttore: ADT125-110
Marca: EATON
Prezzo: 0.55 €
Tempi di consegna: 29 giorni
Colore: Grigio
Larghezza: 0 mm
Modello: Altro
Diametro esterno: - mm
Altezza: 0 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ADT125-110
Codice componente
|
---|
ADT125-110 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Modello | Diametro esterno (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Diametro interno (mm) | Numero RAL | Protezione superficie | Capacità di carico max. (kg) | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione (mm) | Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione (mm) | Qualità materiale | Lunghezza (mm) | Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 € | 10 | 29 giorni | Grigio | 0 | Altro | - | 0 | 0 | - | 7035 | - | 40 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Loading...
Materiale | Plastica |
---|
Si trova sulla pagina di Distanziale, il codice articolo è il seguente: ADT125-110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ADT125-110.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Diametro interno(mm)
Protezione superficie
Qualità materiale
Lunghezza(mm)
Tipo
Colore
Larghezza(mm)
Modello
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Numero RAL
Capacità di carico max.(kg)
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm)
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm)
Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ADT200-190 |
HS25-CI |
NZM1/2-XAB |
NZM3-XAB |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Larghezza (mm) | Modello | Diametro esterno (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Diametro interno (mm) | Numero RAL | Protezione superficie | Capacità di carico max. (kg) | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione (mm) | Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione (mm) | Qualità materiale | Lunghezza (mm) | Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 € | 10 | 57 giorni | Grigio | 30 | Altro | - | 20 | 20 | - | 7035 | - | 40 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
2.21 € | 25 | 7 giorni | Grigio | 0 | Altro | - | 25 | 0 | - | 7035 | - | 40 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
20.65 € | 1 | 14 giorni | - | - | - | 28 | - | - | 0 | - | Altro | - | - | - | Poliammide (PA) | 17.5 | - | |||
24.89 € | 1 | 13 giorni | - | - | - | 43 | - | - | 0 | - | Altro | - | - | - | Poliammide (PA) | 17.5 | - |