Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Tipo di tensione per attuazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,006.69 € | 1 | 3 giorni | 0|0 | 0|0 | 24|30 | DC | |||
1,006.69 € | 1 | 3 giorni | 208|240 | 208|240 | 0|0 | AC | |||
1,006.69 € | 1 | 3 giorni | 380|440 | 380|440 | 0|0 | AC | |||
723.67 € | 1 | 3 giorni | 0|0 | 0|0 | 24|30 | DC | |||
723.67 € | 1 | 3 giorni | 208|240 | 208|240 | 0|0 | AC | |||
723.67 € | 1 | 41 giorni | 0|0 | 0|0 | 220|250 | DC | |||
723.67 € | 1 | 3 giorni | 380|440 | 380|440 | 0|0 | AC | |||
1,357.59 € | 1 | 3 giorni | 0|0 | 0|0 | 24|30 | DC | |||
1,357.59 € | 1 | 3 giorni | 110|130 | 110|130 | 0|0 | AC | |||
1,357.59 € | 1 | 3 giorni | 208|240 | 208|240 | 0|0 | AC | |||
1,357.59 € | 1 | 7 giorni | 0|0 | 0|0 | 220|250 | DC | |||
1,357.59 € | 1 | 5 giorni | 380|440 | 380|440 | 0|0 | AC | |||
2,322.56 € | 1 | 3 giorni | 0|0 | 0|0 | 24|30 | DC | |||
2,322.56 € | 1 | 3 giorni | 110|130 | 110|130 | 0|0 | AC | |||
2,322.56 € | 1 | 3 giorni | 208|240 | 208|240 | 0|0 | AC |
Loading...
Tipo di azionamento interruttore | Azionamento a motore |
---|
Configura
Proprietà di base
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Tipo di tensione per attuazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali