Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UVU-NZM
Ritardato | vero | Idoneo per interruttore di scarico | vero | Idoneo per relè di sovraccarico | falso |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ(V) | 24|550 | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ(V) | 24|550 |
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) | 24|24 | Idoneo per interruttore di sicurezza del motore | falso | Idoneo per interruttore di potenza | vero |
Tipo di tensione per attuazione | AC/DC | Numero di contatti normalmente chiusi | 0 | Numero di contatti normalmente aperti | 0 |
Numero di contatti di commutazione | 0 |
Si trova sulla pagina di Unità di ritardo, il codice articolo è il seguente: UVU-NZM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UVU-NZM.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali