Scaricatori di sovratensione ad innesto (SPCT2-280/1)

Scaricatori di sovratensione ad innesto SPCT2-280/1

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SPCT2-280/1

Marca: EATON

Prezzo: 85.97

Tempi di consegna: 33 giorni


Dati Tecnici:

Numero di conduttori (senza messa a terra): 1

Dimensioni della costruzione: 1 spaziatura modulare

Livello di protezione tensione: 1.4 kV

Tensione continua AC max.: 280 V

Tensione nominale AC: 280 V


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPCT2-280/1

Codice componente
SPCT2-280/1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori (senza messa a terra) Dimensioni della costruzione Livello di protezione tensione
(kV)
Tensione continua AC max.
(V)
Tensione nominale AC
(V)
Configurazione del sistema IT Configurazione del sistema TN-C Configurazione del sistema TN-S Configurazione del sistema TT Configurazione del sistema TN-CS

85.97 €

2 33 giorni 11 spaziatura modulare1.4280280falsofalsofalsofalsofalso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35 mm Con contatto di segnalazione da remoto falso Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) 20
Tensione nominale DC(V) 0 Tipo di categoria 2 vero Livello di protezione tensione L-N(kV) 0
Segnalazione al dispositivo Ottica Tensione continua DC max.(V) 0 Grado di protezione (IP) IP20
Massima tensione PV(V) 0 Livello di protezione tensione N-PE(kV) 0 Fusibile di riserva integrato falso
Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) 25 Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) 35 Configurazione del sistema DC falso
Configurazione del sistema TN vero Configurazione del sistema altro vero Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA) 40
Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA) 0

Si trova sulla pagina di Scaricatori di sovratensione ad innesto, il codice articolo è il seguente: SPCT2-280/1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPCT2-280/1.

Tipologia prodotto

Codice componente
SPCT2-280-1+NPE
SPCT2-280-3+NPE
SPCT2-280/2
SPCT2-280/3
SPCT2-280/4
SPCT2-335-1+NPE
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori (senza messa a terra) Dimensioni della costruzione Livello di protezione tensione
(kV)
Tensione continua AC max.
(V)
Tensione nominale AC
(V)
Configurazione del sistema IT Configurazione del sistema TN-C Configurazione del sistema TN-S Configurazione del sistema TT Configurazione del sistema TN-CS

133.78 €

1 12 giorni 12 spaziature modulari1.4280280falsofalsofalsofalsofalso

329.49 €

1 7 giorni 34 spaziature modulari1.4280280verofalsoveroverovero

218.67 €

1 5 giorni 22 spaziature modulari1.4280280falsofalsofalsofalsofalso

233.66 €

1 7 giorni 33 spaziature modulari1.4280280falsoverofalsofalsofalso

300.53 €

1 7 giorni 44 spaziature modulari1.4280280falsofalsoverofalsovero

98.67 €

1 4 giorni 12 spaziature modulari1.6335335falsofalsofalsofalsofalso

Supporto tecnico