Vite tonda piatta (XNNFRS-M10X60-8)

Vite tonda piatta XNNFRS-M10X60-8

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: XNNFRS-M10X60-8

Marca: EATON

Prezzo: 1.67

Tempi di consegna: 20 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza: 65 mm

Misura filettatura (metrico): 10


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XNNFRS-M10X60-8

Codice componente
XNNFRS-M10X60-8
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Misura filettatura (metrico)

1.67 €

50 20 giorni 6510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma della testa Testa a bottone con quadrato Sistema di avvitamento Altro Protezione superficie Galvanizzazione/zincatura elettrolitica
Qualità materiale 8.8 (acciaio) Tipo filettatura Metrico Materiale Acciaio
Misura filettatura (imperiale) Con dado falso Filetto per pollice 0

Si trova sulla pagina di Vite tonda piatta, il codice articolo è il seguente: XNNFRS-M10X60-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XNNFRS-M10X60-8.

Tipologia prodotto

Codice componente
XNNFRS-M12X40-8
XNNFRS-M12X60-8
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Misura filettatura (metrico)

5.00 €

30 18 giorni 46.512

3.11 €

30 31 giorni 66.512

Supporto tecnico