Morsetto per barre di distribuzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AW3040L-K20
K12X5/25
K20X5/25
K20X10/35
K20X15/40
K20X15/40-A
K20X15/50
K30X10L
K30X10PEN
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione trasversale max. conduttore
(mm²)
Larghezza morsetto
(mm)
Larghezza barra di distribuzione
(mm)
Spessore barra di distribuzione
(mm)
Idoneo per il collegamento di conduttori tondi Corrente di esercizio nominale max Ie
(A)

44.90 €

1 46 giorni 2313030|4010|10falso1600

6.83 €

10 5 giorni 74012|125|5vero250

5.95 €

10 25 giorni 743120|205|5vero250

6.85 €

10 6 giorni 1243120|205|10vero400

8.75 €

10 43 giorni 1243220|205|10vero400

7.50 €

10 4 giorni 1243220|205|10vero400

109.61 €

5 5 giorni 4623120|205|15vero800

36.90 €

1 88 giorni 10001730|6010|10falso1600

39.34 €

1 39 giorni 10001730|6010|10falso1600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adatto per Guida piatta Idoneo per il collegamento con conduttore a nastro vero Idoneo per il collegamento di conduttori di settore falso

Supporto tecnico