Codice articolo del costruttore: Z-SV-10/N-1TE/13
Marca: EATON
Prezzo: 3.20 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Sezione trasversale: 10 mm²
Corrente permanente nominale Iu: 50 A
Numero di poli: 2
Lunghezza: 231.4 mm
Onda di tensione nominale: 4 kV
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Z-SV-10/N-1TE/13
Codice componente
|
---|
Z-SV-10/N-1TE/13 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione trasversale (mm²) | Corrente permanente nominale Iu (A) | Numero di poli | Lunghezza (mm) | Onda di tensione nominale (kV) | Tensione di esercizio nominale max Ue (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.20 € | 10 | 9 giorni | 10 | 50 | 2 | 231.4 | 4 | 415 |
Loading...
Isolato | vero | Numero di fasi | 1 | Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq(kA) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento elettrico | Perno | Numero di spazi modulari | 1 | Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA) | 0 |
Idoneo per dispositivi con interruttore ausiliario | falso | Idoneo per dispositivi con barra di distribuzione N | falso | Idoneo per numero di dispositivi | 0 |
Dimensioni passo(mm) | 0 |
Si trova sulla pagina di Blocco barre di distribuzione 1Ph., il codice articolo è il seguente: Z-SV-10/N-1TE/13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z-SV-10/N-1TE/13.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Sezione trasversale(mm²)
Corrente permanente nominale Iu(A)
Numero di poli
Lunghezza(mm)
Onda di tensione nominale(kV)
Tensione di esercizio nominale max Ue(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
Z-SV-10/1P-1TE/13 |
Z-SV/UL-16/1P-1TE/12 |
Z-SV/UL-16/1P-1TE/18 |
Z-SV/UL-16/1P-1TE/6 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Sezione trasversale (mm²) | Corrente permanente nominale Iu (A) | Numero di poli | Lunghezza (mm) | Onda di tensione nominale (kV) | Tensione di esercizio nominale max Ue (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.20 € | 10 | 7 giorni | 10 | 50 | 1 | 231.4 | 4 | 415 | |||
15.67 € | 10 | 31 giorni | 16 | 0 | 1 | 210 | 9.5 | 690 | |||
21.32 € | 10 | 49 giorni | 16 | 0 | 1 | 315 | 9.5 | 690 | |||
9.30 € | 10 | 30 giorni | 16 | 0 | 1 | 105 | 9.5 | 690 |