Codice articolo del costruttore: K95/3
Marca: EATON
Prezzo: 123.44 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Corrente nominale: 160 A
Metodo di montaggio: Vite
Larghezza: 99 mm
Modello: -
Altezza: 100 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K95/3
Codice componente
|
---|
K95/3 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Metodo di montaggio | Larghezza (mm) | Modello | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Adatto per | Tipo collegamento | Numero di collegamenti < 6 mm² | Numero di collegamenti 10 mm² | Numero di collegamenti 25 mm² | Numero di collegamenti 16 mm² | Numero di collegamenti > 25 mm² | Numero di poli | Idoneità per numero di poli | Sicurezza contatto | Sezione trasversale max. conduttore (mm²) | Larghezza morsetto (mm) | Larghezza barra di distribuzione (mm) | Spessore barra di distribuzione (mm) | Idoneo per il collegamento con conduttore a nastro | Idoneo per il collegamento di conduttori tondi | Idoneo per il collegamento di conduttori di settore | Corrente di esercizio nominale max Ie (A) | Numero di collegamenti totale | Numero di collegamenti < AWG 6 | Numero di collegamenti AWG 6 | Numero di collegamenti AWG 4 | Numero di collegamenti AWG 2 | Numero di collegamenti AWG 4/0 | Numero di collegamenti 250 kcmil | Numero di collegamenti > 250 kcmil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.44 € | 1 | 5 giorni | 160 | Vite | 99 | - | 100 | 115 | - | A vite | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | vero | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Morsetto di collegamento, il codice articolo è il seguente: K95/3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K95/3.
Configura
Proprietà di base
Modello
Adatto per
Idoneità per numero di poli
Sezione trasversale max. conduttore(mm²)
Larghezza morsetto(mm)
Larghezza barra di distribuzione(mm)
Spessore barra di distribuzione(mm)
Idoneo per il collegamento con conduttore a nastro
Idoneo per il collegamento di conduttori tondi
Idoneo per il collegamento di conduttori di settore
Corrente di esercizio nominale max Ie(A)
Tipo
Corrente nominale(A)
Metodo di montaggio
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Tipo collegamento
Numero di collegamenti < 6 mm²
Numero di collegamenti 10 mm²
Numero di collegamenti 25 mm²
Numero di collegamenti 16 mm²
Numero di collegamenti > 25 mm²
Numero di poli
Sicurezza contatto
Numero di collegamenti totale
Numero di collegamenti < AWG 6
Numero di collegamenti AWG 6
Numero di collegamenti AWG 4
Numero di collegamenti AWG 2
Numero di collegamenti AWG 4/0
Numero di collegamenti 250 kcmil
Numero di collegamenti > 250 kcmil
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K240/3 |
K240/4 |
K2X240/1 |
K95/4 |
K95/5 |
NZM3-XK22X21 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Metodo di montaggio | Larghezza (mm) | Modello | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Adatto per | Tipo collegamento | Numero di collegamenti < 6 mm² | Numero di collegamenti 10 mm² | Numero di collegamenti 25 mm² | Numero di collegamenti 16 mm² | Numero di collegamenti > 25 mm² | Numero di poli | Idoneità per numero di poli | Sicurezza contatto | Sezione trasversale max. conduttore (mm²) | Larghezza morsetto (mm) | Larghezza barra di distribuzione (mm) | Spessore barra di distribuzione (mm) | Idoneo per il collegamento con conduttore a nastro | Idoneo per il collegamento di conduttori tondi | Idoneo per il collegamento di conduttori di settore | Corrente di esercizio nominale max Ie (A) | Numero di collegamenti totale | Numero di collegamenti < AWG 6 | Numero di collegamenti AWG 6 | Numero di collegamenti AWG 4 | Numero di collegamenti AWG 2 | Numero di collegamenti AWG 4/0 | Numero di collegamenti 250 kcmil | Numero di collegamenti > 250 kcmil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241.69 € | 1 | 7 giorni | 400 | Vite | 144 | - | 100 | 115 | - | A vite | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | vero | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
324.17 € | 1 | 7 giorni | 400 | Vite | 190 | - | 100 | 115 | - | A vite | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | - | vero | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
145.68 € | 1 | 20 giorni | 630 | Vite | 240 | - | 125 | 140 | - | A vite | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | vero | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
153.95 € | 1 | 5 giorni | 160 | Vite | 130 | - | 100 | 115 | - | A vite | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | - | vero | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
188.21 € | 1 | 6 giorni | 160 | Vite | 161 | - | 100 | 115 | - | A vite | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | - | vero | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
98.07 € | 1 | 33 giorni | - | - | - | Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |