Barra di distribuzione profilata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CU-BAR-1140/T
CU-BAR-500/T
CU-BAR-720/T
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Ingresso corrente nominale
(A)

888.66 €

10 5 giorni 702500

331.82 €

32 13 giorni 401250

532.08 €

32 5 giorni 401600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Profilo Altezza(mm) 30 Flessibile falso
Protezione superficie Con stagnatura Lunghezza(mm) 2400

Supporto tecnico