Barra di distribuzione di fase (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BB-EVF-10/1P-1,​5MU
BB-EVF-10/1P-1MU
BB-EVF-10/2P-1MU
BB-EVF-10/3P-1MU
BB-EVF-10/3P-1MU/AUX
BB-EVF-10/N-1MU
BB-EVF-10/N-2MU
BB-EVF-16/1P-1MU
BB-EVF-16/3P-1,​5MU
BB-EVF-16/3P-1MU
BB-EVF-16/3P-1MU/AUX
BB-EVF-16/3P-2MU
BB-EVP-10/1P-1MU
BB-EVP-10/3P-1MU
BB-EVP-10/3P-1MU/AUX
BB-EVP-10/3P-2MU
BB-EVP-16/1P-1MU
BB-EVP-16/2P-1MU
BB-EVP-16/3P-1,​5MU
BB-EVP-16/3P-1MU
BB-EVP-16/3P-1MU/AUX
BB-UL-18/1P-1,​5M/37
BB-UL-18/1P-1M/57
BB-UL-18/2P-2M/56
BB-UL-18/2P+AS-2,​5M/46
BB-UL-18/3P-3M/57
BB-UL-18/3P+AS-3,​5M/48
BB-UL-25/1P-1M/57
BB-UL-25/2P-2M/56
BB-UL-25/2P+AS-2,​5M/46
BB-UL-25/3P-3M/57
EVG-1PHAS/12MODUL
EVG-2PHAS/12MODUL
EVG-4PHAS/12MODUL
EVG-16/4PHAS/12MODUL
Z-BB/UL18/1P1MU+AUX/37
Z-BB/UL18/3P1MU/57
Z-BB/UL18/3P1MU+AUX/48
Z-BB/UL25/3P1MU/57
Z-BB/UL25/3P1MU+AUX/48
Z-SV-16/2P+2N-2TE
Z-SV-16/3P+3N-3TE
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di fasi Sezione trasversale
(mm²)
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Numero di poli Lunghezza
(mm)
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq
(kA)
Onda di tensione nominale
(kV)
Tipo di collegamento elettrico Numero di spazi modulari Idoneo per dispositivi con interruttore ausiliario Idoneo per dispositivi con barra di distribuzione N Idoneo per numero di dispositivi Tensione di esercizio nominale max Ue
(V)
Dimensioni passo
(mm)

31.14 €

10 49 giorni 110631100004.5Forcella1.5falsofalso0100027

23.28 €

10 49 giorni 110631100004.5Forcella1falsofalso0100017.8

33.89 €

10 49 giorni 210632100004.5Forcella1falsofalso069017.8

43.96 €

10 49 giorni 310633100004.5Forcella1falsofalso069017.8

63.34 €

10 49 giorni 310633100004.5Forcella1verofalso06900

23.97 €

10 49 giorni 110632100004.5Forcella1falsovero069017.8

33.92 €

10 49 giorni 110632100004.5Forcella2falsovero069036

29.84 €

10 49 giorni 116801100004.5Forcella1falsofalso0100017.8

70.74 €

10 49 giorni 316803100004.5Forcella1.5falsofalso069027

57.74 €

10 5 giorni 316803100004.5Forcella1falsofalso069017.8

81.40 €

10 49 giorni 316803100004.5Forcella1verofalso06900

80.16 €

10 49 giorni 316803100004.5Forcella2falsofalso069036

23.49 €

10 49 giorni 110631100004.5Perno1falsofalso0100017.8

51.19 €

10 49 giorni 310633100004.5Perno1falsofalso069017.8

63.59 €

10 49 giorni 310633100004.5Perno1verofalso06900

62.34 €

10 5 giorni 310633100004.5Perno2falsofalso069036

30.15 €

10 5 giorni 116801100004.5Perno1falsofalso0100017.8

50.47 €

10 5 giorni 216802100004.5Perno1falsofalso069017.8

71.00 €

10 49 giorni 316803100004.5Perno1.5falsofalso069027

58.11 €

10 49 giorni 316803100004.5Perno1falsofalso069017.8

81.71 €

10 49 giorni 316803100004.5Perno1verofalso06900

22.96 €

10 49 giorni 118803710001010Perno37falsofalso372770

29.34 €

1 49 giorni 118805710001010Perno57falsofalso572770

57.63 €

10 5 giorni 218805610001010Perno56falsofalso562770

53.18 €

10 49 giorni 218804610001010Perno46falsofalso462770

68.29 €

10 49 giorni 318805710001010Perno57falsofalso572770

58.91 €

10 49 giorni 318804810001010Perno48falsofalso482770

34.68 €

10 5 giorni 1251005710001010Perno57falsofalso572770

67.11 €

10 49 giorni 2251005610001010Perno56falsofalso562770

68.18 €

10 49 giorni 2251004610001010Perno46falsofalso462770

93.40 €

10 49 giorni 3251005710001010Perno57falsofalso572770

4.35 €

40 5 giorni 110631210254Forcella12falsofalso125000

8.11 €

20 4 giorni 210632210254Forcella12falsofalso65000

16.29 €

10 78 giorni 410634210254Forcella12falsovero35000

24.52 €

10 6 giorni 416804213.6254Forcella12falsofalso34150

109.17 €

1 49 giorni 1188011000010Perno1verofalso0100026.4

29.53 €

1 4 giorni 3188031000010Perno1falsofalso060017.6

151.87 €

1 5 giorni 3188031000010Perno1verofalso060026.4

36.57 €

1 12 giorni 32510031000010Perno1falsofalso060017.6

170.89 €

1 49 giorni 32510031000010Perno1verofalso060026.4

62.98 €

7 32 giorni 3166321000250Perno2falsovero5641517.95

67.56 €

10 8 giorni 316633100004Perno3falsofalso041517.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Isolato vero Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA) 0

Supporto tecnico