Barra CU (ZSD-SA/12X5/CU/1P/B2/2)

Barra CU ZSD-SA/12X5/CU/1P/B2/2

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ZSD-SA/12X5/CU/1P/B2/2

Marca: EATON

Prezzo: 22.30

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza: 500 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZSD-SA/12X5/CU/1P/B2/2

Codice componente
ZSD-SA/12X5/CU/1P/B2/2
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)

22.30 €

1 26 giorni 500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 12 Modello Tipo piatto Altezza(mm) 5
Flessibile falso Protezione superficie Non trattato Ingresso corrente nominale(A) 0

Si trova sulla pagina di Barra CU, il codice articolo è il seguente: ZSD-SA/12X5/CU/1P/B2/2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZSD-SA/12X5/CU/1P/B2/2.

Tipologia prodotto

Codice componente
ZSD-SA/12X5/CU/1P/B12
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)

10.99 €

1 26 giorni 250

Supporto tecnico