Morsetto di collegamento (BB-EV-TE/35)

Morsetto di collegamento BB-EV-TE/35

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BB-EV-TE/35

Marca: EATON

Prezzo: 6.69

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Sezione trasversale max. conduttore: 35 mm²

Idoneo per il collegamento di conduttori tondi: falso

Corrente di esercizio nominale max Ie: 100 A


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BB-EV-TE/35

Codice componente
BB-EV-TE/35
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione trasversale max. conduttore
(mm²)
Idoneo per il collegamento di conduttori tondi Corrente di esercizio nominale max Ie
(A)

6.69 €

3 8 giorni 35falso100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adatto per Altro Larghezza morsetto(mm) 0 Larghezza barra di distribuzione(mm) 0|0
Spessore barra di distribuzione(mm) 0|0 Idoneo per il collegamento con conduttore a nastro falso Idoneo per il collegamento di conduttori di settore falso

Si trova sulla pagina di Morsetto di collegamento, il codice articolo è il seguente: BB-EV-TE/35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BB-EV-TE/35.

Tipologia prodotto

Codice componente
BB-UL-TE/50
BB-UL-TEP/35
BB-UL-TEPA/35
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Sezione trasversale max. conduttore
(mm²)
Idoneo per il collegamento di conduttori tondi Corrente di esercizio nominale max Ie
(A)

7.45 €

10 77 giorni 25falso100

5.99 €

10 55 giorni 25falso100

8.53 €

10 63 giorni 35vero0

Supporto tecnico