Codice articolo del costruttore: B3.0/2-PKZ0
Marca: EATON
Prezzo: 14.97 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Corrente permanente nominale Iu: 63 A
Lunghezza: 90 mm
Onda di tensione nominale: 6 kV
Tipo di collegamento elettrico: Forcella
Idoneo per numero di dispositivi: 2
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B3.0/2-PKZ0
Codice componente
|
---|
B3.0/2-PKZ0 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente permanente nominale Iu (A) | Lunghezza (mm) | Onda di tensione nominale (kV) | Tipo di collegamento elettrico | Idoneo per numero di dispositivi | Dimensioni passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.97 € 8.68 € | 1 |
3 giorni
Stock | 63 | 90 | 6 | Forcella | 2 | 45 |
Loading...
Isolato | vero | Numero di fasi | 3 | Sezione trasversale(mm²) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | 3 | Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq(kA) | 0 | Numero di spazi modulari | 0 |
Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA) | 0 | Idoneo per dispositivi con interruttore ausiliario | falso | Idoneo per dispositivi con barra di distribuzione N | falso |
Tensione di esercizio nominale max Ue(V) | 690 |
Si trova sulla pagina di Collegamento trifase comune, il codice articolo è il seguente: B3.0/2-PKZ0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B3.0/2-PKZ0.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Corrente permanente nominale Iu(A)
Lunghezza(mm)
Onda di tensione nominale(kV)
Tipo di collegamento elettrico
Idoneo per numero di dispositivi
Dimensioni passo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B3.0/2-PKZ4 |
B3.0/3-PKZ0 |
B3.0/3-PKZ4 |
B3.0/4-PKZ0 |
B3.0/4-PKZ4 |
B3.0/5-PKZ0 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente permanente nominale Iu (A) | Lunghezza (mm) | Onda di tensione nominale (kV) | Tipo di collegamento elettrico | Idoneo per numero di dispositivi | Dimensioni passo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.91 € | 1 | 8 giorni | 128 | 98 | 6 | Perno | 2 | 55 | |||
17.03 € | 1 |
3 giorni
Stock | 63 | 135 | 6 | Forcella | 3 | 45 | |||
34.90 € | 1 | 4 giorni | 128 | 151 | 6 | Perno | 3 | 55 | |||
19.80 € | 1 |
3 giorni
Stock | 63 | 180 | 6 | Forcella | 4 | 45 | |||
42.93 € | 1 | 10 giorni | 128 | 205 | 6 | Perno | 4 | 55 | |||
20.81 € | 10 | 9 giorni | 63 | 225 | 6 | Forcella | 5 | 45 |