Codice articolo del costruttore: BBT-CU20-30X5/10-95
Marca: EATON
Prezzo: 24.47 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Tipo di collegamento: Altro
Corrente nominale: 630 A
Numero di poli: 1
Distanza barra di distribuzione: - mm
Corrente nominale max.: - A
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BBT-CU20-30X5/10-95
Codice componente
|
---|
BBT-CU20-30X5/10-95 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Corrente nominale (A) | Numero di poli | Distanza barra di distribuzione (mm) | Corrente nominale max. (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.47 € | 3 | 5 giorni | Altro | 630 | 1 | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Gruppo barra di distribuzione, il codice articolo è il seguente: BBT-CU20-30X5/10-95.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BBT-CU20-30X5/10-95.
Configura
Proprietà di base
Distanza barra di distribuzione(mm)
Corrente nominale max.(A)
Tipo
Tipo di collegamento
Corrente nominale(A)
Numero di poli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BBT-CU-BAR500/720-150 |
BBT-CU20-30X5/10-150 |
SE-RS-I43 |
SVS250630-5 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di collegamento | Corrente nominale (A) | Numero di poli | Distanza barra di distribuzione (mm) | Corrente nominale max. (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.75 € | 3 | 5 giorni | Altro | 1600 | 1 | - | - | |||
36.55 € | 3 | 38 giorni | Altro | 630 | 1 | - | - | |||
64.62 € | 1 | 5 giorni | - | - | 3 | 50 | 250 | |||
110.88 € | 1 | 5 giorni | Alloggiamento/alloggiamento | 630 | 5 | - | - |