Guida con filettatura (BPZ-BB/T-20/5/1000)

Guida con filettatura BPZ-BB/T-20/5/1000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BPZ-BB/T-20/5/1000

Marca: EATON

Prezzo: 272.46

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 20 mm

Altezza: 5 mm

Ingresso corrente nominale: 274 A


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BPZ-BB/T-20/5/1000

Codice componente
BPZ-BB/T-20/5/1000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Ingresso corrente nominale
(A)

272.46 €

4 4 giorni 205274

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Tipo piatto Flessibile falso Protezione superficie Non trattato
Lunghezza(mm) 1000

Si trova sulla pagina di Guida con filettatura, il codice articolo è il seguente: BPZ-BB/T-20/5/1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BPZ-BB/T-20/5/1000.

Tipologia prodotto

Codice componente
BPZ-BB/T-30/10/1000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Ingresso corrente nominale
(A)

1,061.77 €

4 11 giorni 3010573

Supporto tecnico