Blocco barre di distribuzione 2Ph.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Z-SV/UL-16/2P-2TE/6

Codice componente
Z-SV/UL-16/2P-2TE/6
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.26 €

10 76 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Isolato vero Numero di fasi 2 Sezione trasversale(mm²) 16
Corrente permanente nominale Iu(A) 0 Numero di poli 2 Lunghezza(mm) 105
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq(kA) 0 Onda di tensione nominale(kV) 9.5 Tipo di collegamento elettrico Perno
Numero di spazi modulari 2 Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA) 0 Idoneo per dispositivi con interruttore ausiliario falso
Idoneo per dispositivi con barra di distribuzione N falso Idoneo per numero di dispositivi 0 Tensione di esercizio nominale max Ue(V) 690
Dimensioni passo(mm) 0

Si trova sulla pagina di Blocco barre di distribuzione 2Ph., il codice articolo è il seguente: Z-SV/UL-16/2P-2TE/6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z-SV/UL-16/2P-2TE/6.

Supporto tecnico