Codice articolo del costruttore: Z-SV/UL-16/3P-3TE/6
Marca: EATON
Prezzo: 17.06 €
Tempi di consegna: 25 giorni
Sezione trasversale: 16 mm²
Corrente permanente nominale Iu: 0 A
Lunghezza: 105 mm
Onda di tensione nominale: 9.5 kV
Tensione di esercizio nominale max Ue: 690 V
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Z-SV/UL-16/3P-3TE/6
Codice componente
|
---|
Z-SV/UL-16/3P-3TE/6 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione trasversale (mm²) | Corrente permanente nominale Iu (A) | Lunghezza (mm) | Onda di tensione nominale (kV) | Tensione di esercizio nominale max Ue (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06 € | 10 | 25 giorni | 16 | 0 | 105 | 9.5 | 690 |
Loading...
Isolato | vero | Numero di fasi | 3 | Numero di poli | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq(kA) | 0 | Tipo di collegamento elettrico | Perno | Numero di spazi modulari | 3 |
Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA) | 0 | Idoneo per dispositivi con interruttore ausiliario | falso | Idoneo per dispositivi con barra di distribuzione N | falso |
Idoneo per numero di dispositivi | 0 | Dimensioni passo(mm) | 0 |
Si trova sulla pagina di Blocco barre di distribuzione 3Ph., il codice articolo è il seguente: Z-SV/UL-16/3P-3TE/6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z-SV/UL-16/3P-3TE/6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Sezione trasversale(mm²)
Corrente permanente nominale Iu(A)
Lunghezza(mm)
Onda di tensione nominale(kV)
Tensione di esercizio nominale max Ue(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
Z-SV-35/3P |
Z-SV/UL-16/3P-3TE/12 |
Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Sezione trasversale (mm²) | Corrente permanente nominale Iu (A) | Lunghezza (mm) | Onda di tensione nominale (kV) | Tensione di esercizio nominale max Ue (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.56 € | 4 | 11 giorni | 35 | 110 | 1000 | 4 | 480 | |||
27.09 € | 10 | 56 giorni | 16 | 0 | 210 | 9.5 | 690 | |||
39.04 € | 10 | 34 giorni | 16 | 0 | 315 | 9.5 | 690 |