Relè di sicurezza a due mani

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ESR5-NZ-21-24VAC-DC

Codice componente
ESR5-NZ-21-24VAC-DC
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

282.48 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, con contatto 0 Classe di tipo per requisiti di sicurezza conformemente a EN 574 Tipo III C Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, con contatto 2
Numero di uscite, relative alla sicurezza, ritardate, semiconduttori 0 Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, con contatto 1 Larghezza(mm) 22.5
Altezza(mm) 99 Profondità(mm) 114.5 Idoneità per funzioni di sicurezza vero
Con omologazione conforme a UL vero Con morsetti rimovibili vero Con ingresso avvio falso
Con circuito di feedback vero Tipo di collegamento elettrico Altro Possibilità di montaggio su guida vero
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) 0|0 Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) 0|0 Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) 0|0
Con approvazione per TÜV vero Con approvazione per BG BIA falso Categoria conforme a EN 954-1 4
Tipo di funzione interruttore degli ingressi Altro Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Livello E Tipo di tensione per attuazione AC/DC
SIL conforme a IEC 61508 3 Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttori 0 Numero di uscite, funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttori 0
Numero di uscite, relative alla sicurezza, non ritardate, semiconduttori 0 Numero di uscite, funzione di segnalazione, ritardate, con contatto 0

Si trova sulla pagina di Relè di sicurezza a due mani, il codice articolo è il seguente: ESR5-NZ-21-24VAC-DC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ESR5-NZ-21-24VAC-DC.

Supporto tecnico