Sezione di distribuzione (ZSD-V19/APZ)

Sezione di distribuzione ZSD-V19/APZ

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ZSD-V19/APZ

Marca: EATON

Prezzo: 768.80

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Altezza: 1350 mm

Numero di guide DIN: 8


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZSD-V19/APZ

Codice componente
ZSD-V19/APZ
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Numero di guide DIN

768.80 €

1 6 giorni 13508

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 250 Profondità(mm) 150 Con piastra di montaggio vero
Tipo di copertura Con tacca Con copertura vero Numero di spazi modulari per guida DIN 12
Con clip N-PE vero

Si trova sulla pagina di Sezione di distribuzione, il codice articolo è il seguente: ZSD-V19/APZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZSD-V19/APZ.

Tipologia prodotto

Codice componente
ZSD-V17/APZ
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Numero di guide DIN

642.31 €

1 11 giorni 10506

Supporto tecnico