Codice articolo del costruttore: ZSD-V17/SA5
Marca: EATON
Prezzo: 640.64 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Altezza: 1050 mm
Numero di guide DIN: 5
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZSD-V17/SA5
Larghezza(mm) | 250 | Profondità(mm) | 180 | Con piastra di montaggio | falso |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di copertura | Con tacca | Con copertura | vero | Numero di spazi modulari per guida DIN | 12 |
Con clip N-PE | vero |
Si trova sulla pagina di Pannello di alimentazione, il codice articolo è il seguente: ZSD-V17/SA5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZSD-V17/SA5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza(mm)
Numero di guide DIN
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZSD-V19/SA5 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza (mm) | Numero di guide DIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
755.50 € | 1 | 8 giorni | 1350 | 7 |