Codice articolo del costruttore: U-CI23X
Marca: EATON
Prezzo: 71.56 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Larghezza: 187.5 mm
Altezza: 250 mm
Profondità: 125 mm
Profondità di incasso: 150 mm
Larghezza in numero di spazi modulari: 9
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
U-CI23X
Codice componente
|
---|
U-CI23X |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Profondità di incasso (mm) | Larghezza in numero di spazi modulari | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.56 € | 1 | 7 giorni | 187.5 | 250 | 125 | 150 | 9 |
Loading...
Metodo di montaggio | Montaggio superficiale (gesso) | Classe di protezione | II | Colore | Grigio |
---|---|---|---|---|---|
Numero RAL | 7035 | Con piastra di montaggio | falso | Protezione superficie | Altro |
Numero di file | 0 | Tipo di copertura | Opzionale | Numero di ingressi del condotto | 0 |
Possibilità di estensione | falso | Profondità interna(mm) | 100 | Materiale alloggiamento | Plastica |
Integrità del circuito | Altro | Idoneo per uso esterno | vero | Resilienza agli impatti | IK10 |
Numero di moduli | 1 | Tipo di porta | Nessuno | Grado di protezione (IP) | IP65 |
Copertura trasparente/porta | falso | Con bloccaggio | falso | Idoneo per protezione contro i fulmini | vero |
Corrente nominale (In)(A) | 1600 | Armadio spessore piastra(mm) | 9 | Spessore lamiera porta/copertura(mm) | 6 |
Modello da copertura | Chiuso | Numero di aperture per piastre flangiate | 0 | Grado di protezione (NEMA) | Altro |
Si trova sulla pagina di Base, lati lisci, il codice articolo è il seguente: U-CI23X.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto U-CI23X.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Profondità di incasso(mm)
Larghezza in numero di spazi modulari
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
U-CI43X |
U-CI44X |
U-CI45X |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Profondità di incasso (mm) | Larghezza in numero di spazi modulari |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.88 € | 1 | 8 giorni | 375 | 250 | 125 | 200 | 15 | |||
134.82 € | 1 | 4 giorni | 375 | 375 | 125 | 250 | 15 | |||
180.08 € | 1 | 16 giorni | 375 | 500 | 120 | 200 | 17 |