Armadio di distribuzione (XVTL-MP/BX-6/3/20-EP)

Armadio di distribuzione XVTL-MP/BX-6/3/20-EP

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: XVTL-MP/BX-6/3/20-EP

Marca: EATON

Prezzo: 1,022.60

Tempi di consegna: 20 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 600 mm

Profondità: 300 mm

Con piastra di montaggio: falso

Numero di ante: 1

Idoneità per montaggio metrico: falso


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XVTL-MP/BX-6/3/20-EP

Codice componente
XVTL-MP/BX-6/3/20-EP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)
Con piastra di montaggio Numero di ante Idoneità per montaggio metrico Piastra di montaggio a profondità regolabile

1,022.60 €

1 20 giorni 600300falso1falsovero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Altezza(mm) 2000 Numero RAL 7035
Numero di serrature 1 Versione EMC vero Con anta vetrata falso
Qualità materiale Altro Materiale Acciaio Resilienza agli impatti IK10
Grado di protezione (IP) IP55 Idoneo per allestimento esterno falso Agganciabile vero
Con anta ventilata falso Possibilità di fissaggio a parete vero Finitura superficie Rivestimento a polvere
Con anta posteriore falso Incassato a muro falso Tetto spiovente falso
Possibilità di installazione a pavimento vero Fissaggio montante falso Grado di protezione (NEMA)

Si trova sulla pagina di Armadio di distribuzione, il codice articolo è il seguente: XVTL-MP/BX-6/3/20-EP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XVTL-MP/BX-6/3/20-EP.

Tipologia prodotto

Codice componente
XVTL-MP/BX-135/3/20-EP
XVTL-MP/BX-135/4/20-EP
XVTL-MP/BX-135/6/20-EP
XVTL-MP/BX-6/4/20-EP
XVTL-MP/BX-6/6/20-EP
XVTL-MP/BX-85/3/20-EP
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)
Con piastra di montaggio Numero di ante Idoneità per montaggio metrico Piastra di montaggio a profondità regolabile

1,502.81 €

1 15 giorni 1350300falso2falsovero

1,677.31 €

1 4 giorni 1350400falso2falsovero

1,758.44 €

1 20 giorni 1350600falso2falsovero

1,147.15 €

1 16 giorni 600400falso1falsovero

1,168.82 €

1 20 giorni 600600falso1falsovero

1,149.98 €

1 14 giorni 850300falso1falsovero

Supporto tecnico