Codice articolo del costruttore: ZSD-2Z1TV-1400-B
Marca: EATON
Prezzo: 3,178.41 €
Tempi di consegna: 40 giorni
Modello: A 2 piani
Altezza: 1400 mm
Numero di pannelli TSG: 1
Numero di righe del distributore: 6
Numero di armadi contatori: 2
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ZSD-2Z1TV-1400-B
Codice componente
|
---|
ZSD-2Z1TV-1400-B |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Modello | Altezza (mm) | Numero di pannelli TSG | Numero di righe del distributore | Numero di armadi contatori | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,178.41 € | 1 | 40 giorni | A 2 piani | 1400 | 1 | 6 | 2 |
Loading...
Metodo di montaggio | Montaggio superficiale (gesso) | Larghezza(mm) | 550 | Profondità(mm) | 225 |
---|---|---|---|---|---|
Con piastra di montaggio | falso | Profondità di incasso(mm) | 225 | Numero di campi | 2 |
Altezza di incasso(mm) | 1100 | Larghezza di incasso(mm) | 550 | Materiale | Piastra in acciaio |
Spazio di collegamento inferiore | Con barra di distribuzione a 5 poli | Grado di protezione (IP) | IP31 |
Si trova sulla pagina di Contatore armadio completo per fissaggio a 3 punti, il codice articolo è il seguente: ZSD-2Z1TV-1400-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZSD-2Z1TV-1400-B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Modello
Altezza(mm)
Numero di pannelli TSG
Numero di righe del distributore
Numero di armadi contatori
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ZSD-2Z1TV-1400-A |
ZSD-ZV-1100-BASIC |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Modello | Altezza (mm) | Numero di pannelli TSG | Numero di righe del distributore | Numero di armadi contatori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,323.11 € | 1 | 40 giorni | A 2 piani | 1400 | 1 | 4 | 2 | |||
2,216.56 € | 1 | 40 giorni | A 1 piano | 1100 | 0 | 7 | 1 |