Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XSFB0306 |
XSFB0406 |
XSFB0604 |
XSFB0606 |
XSFB0608 |
XSFB0804 |
XSFB0808 |
XSFB1205 |
XSFB1206 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Possibilità di fissaggio a parete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
396.22 € | 1 | 43 giorni | 301 | 240 | 576 | vero | |||
474.48 € | 1 | 8 giorni | 426 | 120 | 576 | falso | |||
474.48 € | 1 | 6 giorni | 601 | 120 | 376 | falso | |||
497.76 € | 1 | 4 giorni | 601 | 120 | 576 | falso | |||
546.07 € | 1 | 7 giorni | 601 | 120 | 776 | falso | |||
499.44 € | 1 | 14 giorni | 801 | 120 | 376 | falso | |||
559.34 € | 1 | 4 giorni | 801 | 120 | 776 | falso | |||
739.19 € | 1 | 10 giorni | 1201 | 120 | 476 | vero | |||
869.06 € | 1 | 8 giorni | 1201 | 120 | 576 | falso |
Loading...
Colore | Grigio | Numero RAL | 7035 | Con piastra di montaggio | falso |
---|---|---|---|---|---|
Numero di ante | 0 | Numero di serrature | 0 | Versione EMC | vero |
Con anta vetrata | falso | Qualità materiale | Altro | Materiale | Acciaio |
Resilienza agli impatti | IK10 | Grado di protezione (IP) | Altro | Idoneo per allestimento esterno | falso |
Idoneità per montaggio metrico | falso | Piastra di montaggio a profondità regolabile | vero | Agganciabile | vero |
Con anta ventilata | falso | Finitura superficie | Rivestimento a polvere | Con anta posteriore | falso |
Incassato a muro | falso | Tetto spiovente | falso | Possibilità di installazione a pavimento | vero |
Fissaggio montante | falso | Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Possibilità di fissaggio a parete
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali