Armadio a parete con piastra di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CS-68/300-2D

Codice componente
CS-68/300-2D
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

544.06 €

1 41 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Larghezza(mm) 800 Altezza(mm) 600
Profondità(mm) 300 Numero RAL 7035 Con piastra di montaggio vero
Numero di ante 2 Numero di serrature 1 Versione EMC falso
Con anta vetrata falso Qualità materiale Materiale Acciaio
Resilienza agli impatti Grado di protezione (IP) IP55 Idoneo per allestimento esterno vero
Idoneità per montaggio metrico falso Piastra di montaggio a profondità regolabile falso Agganciabile vero
Con anta ventilata falso Possibilità di fissaggio a parete Finitura superficie Rivestimento a polvere
Con anta posteriore falso Incassato a muro Tetto spiovente
Possibilità di installazione a pavimento Fissaggio montante Grado di protezione (NEMA)

Si trova sulla pagina di Armadio a parete con piastra di montaggio, il codice articolo è il seguente: CS-68/300-2D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CS-68/300-2D.

Supporto tecnico