Codice articolo del costruttore: CI45-200
Marca: EATON
Prezzo: 280.97 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Altezza: 500 mm
Profondità: 225 mm
Profondità di incasso: 200 mm
Numero di ingressi del condotto: 104
Profondità interna: 200 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CI45-200
Codice componente
|
---|
CI45-200 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Profondità di incasso (mm) | Numero di ingressi del condotto | Profondità interna (mm) | Larghezza in numero di spazi modulari | Numero di aperture per piastre flangiate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280.97 € | 1 | 8 giorni | 500 | 225 | 200 | 104 | 200 | 17 | 6 |
Loading...
Metodo di montaggio | Montaggio superficiale (gesso) | Classe di protezione | II | Colore | Grigio |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 375 | Numero RAL | 7035 | Con piastra di montaggio | falso |
Protezione superficie | Altro | Numero di file | 0 | Tipo di copertura | Opzionale |
Possibilità di estensione | vero | Materiale alloggiamento | Plastica | Integrità del circuito | Altro |
Idoneo per uso esterno | vero | Resilienza agli impatti | IK10 | Numero di moduli | 1 |
Tipo di porta | Nessuno | Grado di protezione (IP) | IP65 | Copertura trasparente/porta | vero |
Con bloccaggio | falso | Idoneo per protezione contro i fulmini | vero | Corrente nominale (In)(A) | 1600 |
Armadio spessore piastra(mm) | 6 | Spessore lamiera porta/copertura(mm) | 6 | Modello da copertura | Chiuso |
Grado di protezione (NEMA) | Altro |
Si trova sulla pagina di Recinzione isolata aperta sopra+sotto, il codice articolo è il seguente: CI45-200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CI45-200.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Profondità di incasso(mm)
Numero di ingressi del condotto
Profondità interna(mm)
Larghezza in numero di spazi modulari
Numero di aperture per piastre flangiate
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CI44-250 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Profondità di incasso (mm) | Numero di ingressi del condotto | Profondità interna (mm) | Larghezza in numero di spazi modulari | Numero di aperture per piastre flangiate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.12 € | 1 | 89 giorni | 375 | 275 | 250 | 100 | 250 | 15 | 4 |