Unità di montaggio del misuratore (ZSD-M19A1071)

Unità di montaggio del misuratore ZSD-M19A1071

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ZSD-M19A1071

Marca: EATON

Prezzo: 862.01

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Metodo di montaggio: Montaggio superficiale (gesso)

Colore: -

Larghezza: 250 mm

Modello: A 2 piani

Altezza: 1350 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZSD-M19A1071

Codice componente
ZSD-M19A1071
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di montaggio Colore Larghezza
(mm)
Modello Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Numero RAL Con piastra di montaggio Profondità di incasso
(mm)
Numero di campi Spazio di collegamento
(mm)
Altezza di incasso
(mm)
Larghezza di incasso
(mm)
Con cablaggio Materiale Larghezza in numero di spazi modulari Numero di pannelli TSG Numero di righe del distributore Numero di armadi contatori Grado di protezione (IP) Corrente nominale dell’interruttore generale
(A)
Modello da copertura

862.01 €

1 6 giorni Montaggio superficiale (gesso)-250A 2 piani1350180-falso1801-1350250-Piastra in acciaio-121IP31--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Spazio di collegamento inferiore Con barra di distribuzione a 5 poli

Si trova sulla pagina di Unità di montaggio del misuratore, il codice articolo è il seguente: ZSD-M19A1071.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZSD-M19A1071.

Tipologia prodotto

Codice componente
ZSD-M17B0013
ZSD-N19A1072
ZSD-O19A0572
ZSD-O19A0672
ZSD-T17A1349
ZSD-Z17A1239
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Metodo di montaggio Colore Larghezza
(mm)
Modello Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Numero RAL Con piastra di montaggio Profondità di incasso
(mm)
Numero di campi Spazio di collegamento
(mm)
Altezza di incasso
(mm)
Larghezza di incasso
(mm)
Con cablaggio Materiale Larghezza in numero di spazi modulari Numero di pannelli TSG Numero di righe del distributore Numero di armadi contatori Grado di protezione (IP) Corrente nominale dell’interruttore generale
(A)
Modello da copertura

921.84 €

1 6 giorni Montato su superficie/montaggio a incasso parziale-250A 1 piano1050160-falso1601-1050250-Piastra in acciaio-071IP31--

925.18 €

1 14 giorni Montaggio superficiale (gesso)-250A 1 piano1350180-falso1801-1350250-Piastra in acciaio-041IP31--

807.06 €

1 40 giorni Montaggio superficiale (gesso)-250A 1 piano1350180-falso1801-1350250-Piastra in acciaio-041IP31--

698.88 €

1 5 giorni Montaggio superficiale (gesso)-250A 1 piano1350180-falso1801-1350250-Piastra in acciaio-041IP31--

560.79 €

1 6 giorni -Bianco250A 1 piano1050-9001falso--300--vero-12120IP2XC0Chiuso con prestampaggio

712.23 €

1 7 giorni Montaggio superficiale (gesso)-250A 1 piano1050180-vero1801-1050250-Piastra in acciaio-021IP31--

Supporto tecnico