Codice articolo del costruttore: BPM-F-350/19/2-P-EP
Marca: EATON
Prezzo: 637.94 €
Tempi di consegna: 33 giorni
Larghezza: 350 mm
Altezza: 1910 mm
Profondità: 250 mm
Numero di ante: 1
Versione EMC: falso
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BPM-F-350/19/2-P-EP
Codice componente
|
---|
BPM-F-350/19/2-P-EP |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Numero di ante | Versione EMC | Idoneità per montaggio metrico | Piastra di montaggio a profondità regolabile | Possibilità di fissaggio a parete | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
637.94 € | 1 | 33 giorni | 350 | 1910 | 250 | 1 | falso | falso | falso | falso |
Loading...
Colore | Grigio | Numero RAL | 7035 | Con piastra di montaggio | falso |
---|---|---|---|---|---|
Numero di serrature | 0 | Con anta vetrata | falso | Qualità materiale | Altro |
Materiale | Acciaio | Resilienza agli impatti | IK10 | Grado di protezione (IP) | IP55 |
Idoneo per allestimento esterno | falso | Agganciabile | vero | Con anta ventilata | falso |
Finitura superficie | Rivestimento a polvere | Con anta posteriore | falso | Incassato a muro | falso |
Tetto spiovente | falso | Possibilità di installazione a pavimento | vero | Fissaggio montante | falso |
Grado di protezione (NEMA) | — |
Si trova sulla pagina di Quadro di distribuzione a terra, il codice articolo è il seguente: BPM-F-350/19/2-P-EP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BPM-F-350/19/2-P-EP.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Numero di ante
Versione EMC
Idoneità per montaggio metrico
Piastra di montaggio a profondità regolabile
Possibilità di fissaggio a parete
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BPM-F-1100/20/2-P-EP |
BPM-F-1350/19/2-P-EP |
BPM-F-1350/20/2-P-EP |
BPM-F-350/19/4-P-EP |
BPM-F-600/19/2-P-EP |
BPM-F-600/20/2-P-EP |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Numero di ante | Versione EMC | Idoneità per montaggio metrico | Piastra di montaggio a profondità regolabile | Possibilità di fissaggio a parete |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999.19 € | 1 | 33 giorni | 1100 | 2060 | 250 | 2 | falso | falso | falso | falso | |||
1,067.39 € | 1 | 4 giorni | 1350 | 1910 | 250 | 2 | falso | falso | falso | falso | |||
1,067.39 € | 1 | 33 giorni | 1350 | 2060 | 250 | 2 | falso | falso | falso | falso | |||
818.53 € | 1 | 33 giorni | 350 | 1910 | 400 | 1 | vero | vero | vero | vero | |||
697.50 € | 1 | 19 giorni | 600 | 1910 | 250 | 1 | falso | falso | falso | falso | |||
697.50 € | 1 | 5 giorni | 600 | 2060 | 250 | 1 | falso | falso | falso | falso |