Profilo del telaio di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WS9-ID
WS12-ID
WS13-ID
WS14-ID
WS16-ID
WS17-ID
WS18-ID
WS19-ID
WW3-ID
WW6-ID
WW6A-ID
WW9-ID
WW12-ID
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)

55.45 €

1 35 giorni 01125

70.43 €

5 5 giorni 01500

75.16 €

1 35 giorni 01625

80.04 €

1 35 giorni 01750

89.96 €

1 5 giorni 02000

96.90 €

1 35 giorni 02125

101.82 €

1 22 giorni 02250

106.55 €

1 35 giorni 02375

20.08 €

5 10 giorni 25275

34.22 €

1 4 giorni 25650

34.22 €

1 35 giorni 25675

50.62 €

1 8 giorni 251025

70.43 €

1 35 giorni 251400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Larghezza(mm) 50 Modello Altro
Numero RAL 0 Materiale Acciaio

Supporto tecnico