Dispositivo di base, 3p, senza blocco di scatto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PKE65/AK

Codice componente
PKE65/AK
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

154.21 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC(kA) 0 Larghezza(mm) 55 Altezza(mm) 162
Profondità(mm) 198 Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW) 0 Con interruttore ausiliario integrato falso
Corrente permanente nominale Iu(A) 65 Con sgancio di minima tensione integrato falso Numero di poli 3
Tensione di esercizio nominale(V) 690|690 Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) 0|0 Grado di protezione (IP) IP20
Con protezione termica falso Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Tipo di elemento di comando Pulsante di rotazione
Tecnica di spegnimento Elettronico Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V(kW) 0 Sensibile alla mancanza di fase falso
Costruzione del dispositivo Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) 0|0

Si trova sulla pagina di Dispositivo di base, 3p, senza blocco di scatto, il codice articolo è il seguente: PKE65/AK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PKE65/AK.

Supporto tecnico