Interruttore con LED, 24 AC/DC, 1 N/A+1 N/C, 16 A, arancione, 1HP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Z-SWL24/SO

Codice componente
Z-SWL24/SO
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.91 €

2 27 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di tensione AC Funzione di commutazione Interruttore di controllo Con lampada di segnalazione vero
Profondità di incasso(mm) 80 Corrente nominale(A) 16 Tensione nominale(V) 250
Potenza max della lampada(W) 0 Numero di poli 0 Tipo di lampada LED
Capacità di interruzione di un cortocircuito (Icw)(kA) 0 Capacità di commutazione nominale(kA) 0 Larghezza in numero di spazi modulari 1
Calotta colorata Altro Portalampada Altro Tensione nominale min.(V) 0
Segregazione forzata (in conformità a DIN VDE 0113) falso Grado di protezione (IP) IP40 Numero di contatti normalmente chiusi 1
Numero di contatti normalmente aperti 1 Numero di contatti di commutazione 0

Si trova sulla pagina di Interruttore con LED, 24 AC/DC, 1 N/A+1 N/C, 16 A, arancione, 1HP, il codice articolo è il seguente: Z-SWL24/SO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z-SWL24/SO.

Supporto tecnico