Interruttore, 3p, 350 A, unità estraibile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NZMH3-ME350-AVE
NZMH3-ME350-SVE
NZML3-ME350-AVE
NZMN3-ME350-AVE
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC
(kA)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Costruzione del dispositivo Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione
(A)

3,000.60 €

1 33 giorni 150185346260Collegamento a viteTecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile)350|4900

2,747.88 €

1 33 giorni 150140215.2335AltroTecnica a innesto del dispositivo integrata700|4900

3,319.97 €

1 27 giorni 150185346260Collegamento a viteTecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile)700|4900

2,617.88 €

1 33 giorni 50185346260Collegamento a viteTecnica di inserimento scorrevole del dispositivo integrato (estraibile)350|4900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW) 200 Con interruttore ausiliario integrato falso Corrente permanente nominale Iu(A) 350
Con sgancio di minima tensione integrato falso Numero di poli 3 Tensione di esercizio nominale(V) 690|690
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) 175|350 Grado di protezione (IP) IP20 Con protezione termica vero
Tipo di elemento di comando Leva a bilanciere Tecnica di spegnimento Elettronico Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V(kW) 110
Sensibile alla mancanza di fase vero

Supporto tecnico