Codice articolo del costruttore: M22-DL-A
Marca: EATON
Prezzo: 12.02 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Diametro foro: 22 mm
Pulsante colore: Altro
Etichettato: falso
Tipo di pulsante: Tipo piatto
Anello frontale colorato: Altro
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M22-DL-A
Codice componente
|
---|
M22-DL-A |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro (mm) | Pulsante colore | Etichettato | Tipo di pulsante | Anello frontale colorato | Grado di protezione (IP), lato frontale | Tipo di collegamento elettrico | Grado di protezione (IP) | Con coperchio di protezione | Materiale anello frontale | Tensione di alimentazione lampada (V) | Funzione di commutazione a scatto | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | Numero di contatti di commutazione | Grado di protezione (NEMA) | Grado di protezione (NEMA), lato frontale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02 € | 10 | 9 giorni | 22 | Altro | falso | Tipo piatto | Altro | IP67/IP69K | - | - | falso | Plastica | - | falso | - | - | - | - | 4X |
Loading...
Adatto per l'illuminazione | vero | Numero di postazioni di comando | 1 | Ritorno-molla | vero |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza apertura(mm) | 0 | Altezza apertura(mm) | 0 | Con anello frontale | vero |
Tipo di struttura lente | Profilo rotondo |
Si trova sulla pagina di Attuatore a pulsante luminoso, il codice articolo è il seguente: M22-DL-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22-DL-A.
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento elettrico
Grado di protezione (IP)
Tensione di alimentazione lampada(V)
Numero di contatti normalmente chiusi
Numero di contatti normalmente aperti
Numero di contatti di commutazione
Grado di protezione (NEMA)
Tipo
Diametro foro(mm)
Pulsante colore
Etichettato
Tipo di pulsante
Anello frontale colorato
Grado di protezione (IP), lato frontale
Con coperchio di protezione
Materiale anello frontale
Funzione di commutazione a scatto
Grado di protezione (NEMA), lato frontale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
C22-DL-B-K10-24-P62 |
C22-DL-B-K10-24-P65 |
C22-DL-G-K10-24-P1 |
M22-DL-B |
M22-DL-G |
M22-DL-G-X1 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro foro (mm) | Pulsante colore | Etichettato | Tipo di pulsante | Anello frontale colorato | Grado di protezione (IP), lato frontale | Tipo di collegamento elettrico | Grado di protezione (IP) | Con coperchio di protezione | Materiale anello frontale | Tensione di alimentazione lampada (V) | Funzione di commutazione a scatto | Numero di contatti normalmente chiusi | Numero di contatti normalmente aperti | Numero di contatti di commutazione | Grado di protezione (NEMA) | Grado di protezione (NEMA), lato frontale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.91 € | 1 | 45 giorni | 22 | Blu | - | Tipo piatto | Grigio | - | Altro | Altro | - | Plastica | 24 | falso | 0 | 1 | 0 | Altro | - | |||
61.23 € | 1 | 5 giorni | 22 | Blu | - | Tipo piatto | Grigio | - | Altro | Altro | - | Plastica | 24 | falso | 0 | 1 | 0 | Altro | - | |||
50.48 € | 1 | 6 giorni | 22 | Verde | - | Tipo piatto | Grigio | - | Altro | Altro | - | Plastica | 24 | falso | 0 | 1 | 0 | Altro | - | |||
12.02 € | 10 | 6 giorni | 22 | Blu | falso | Tipo piatto | Cromatura | IP67/IP69K | - | - | falso | Plastica | - | falso | - | - | - | - | 4X | |||
12.02 € | 10 | 7 giorni | 22 | Verde | falso | Tipo piatto | Cromatura | IP67/IP69K | - | - | falso | Plastica | - | falso | - | - | - | - | 4X | |||
13.35 € | 1 |
3 giorni
Stock | 22 | Verde | vero | Tipo piatto | Cromatura | IP67/IP69K | - | - | falso | Plastica | - | falso | - | - | - | - | 4X |