Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M22S-WRJS2H
Codice componente
|
---|
M22S-WRJS2H |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di livelli di commutazione | Anello frontale colorato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80.55 € | 5 | 28 giorni | 1 | Nero |
Loading...
Numero di contatti normalmente aperti per direzione di attivazione | 0 | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-21, 400 V(A) | 0 | Montaggio centrale, diametro del foro(mm) | 22.5 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di direzioni di attivazione | 2 | Con rientro in posizione 0 | falso | Segnale di uscita analogico configurabile | falso |
Grado di protezione (IP) | IP66 | Numero di contatti di apertura e chiusura per direzione | 0 | Codificatore | falso |
Materiale anello frontale | Plastica | Con anello frontale | vero | Bloccaggio in posizione 0 | falso |
Lunghezza del joystick(mm) | 75 | Grado di protezione (NEMA) | 4X | Numero di contatti normalmente chiusi per direzione di attivazione | 0 |
Si trova sulla pagina di Joystick; 2 posizioni; orizzontale; fermo; stelo in metallo, il codice articolo è il seguente: M22S-WRJS2H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M22S-WRJS2H.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Numero di livelli di commutazione
Anello frontale colorato
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M22-WRJS2H |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di livelli di commutazione | Anello frontale colorato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80.55 € | 5 | 31 giorni | 0 | Cromatura |