Codice articolo del costruttore: M30C-FWJS4
Marca: EATON
Prezzo: 75.85 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Montaggio centrale, diametro del foro: 30 mm
Materiale anello frontale: Metallo
Lunghezza del joystick: 66 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M30C-FWJS4
Codice componente
|
---|
M30C-FWJS4 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Montaggio centrale, diametro del foro (mm) | Materiale anello frontale | Lunghezza del joystick (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.85 € | 1 | 5 giorni | 30 | Metallo | 66 |
Loading...
Numero di contatti normalmente aperti per direzione di attivazione | 0 | Numero di livelli di commutazione | 1 | Corrente di esercizio nominale Ie a AC-21, 400 V(A) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di direzioni di attivazione | 4 | Con rientro in posizione 0 | vero | Anello frontale colorato | Cromatura |
Segnale di uscita analogico configurabile | falso | Grado di protezione (IP) | IP66 | Numero di contatti di apertura e chiusura per direzione | 0 |
Codificatore | falso | Con anello frontale | vero | Bloccaggio in posizione 0 | falso |
Grado di protezione (NEMA) | 4X | Numero di contatti normalmente chiusi per direzione di attivazione | 0 |
Si trova sulla pagina di Joystick, il codice articolo è il seguente: M30C-FWJS4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M30C-FWJS4.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Montaggio centrale, diametro del foro(mm)
Materiale anello frontale
Lunghezza del joystick(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M22-WJS4 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Montaggio centrale, diametro del foro (mm) | Materiale anello frontale | Lunghezza del joystick (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.55 € | 5 | 5 giorni | 22.5 | Plastica | 75 |