Quadro di distribuzione professionale IKA (IKA-1/4-ST)

Quadro di distribuzione professionale IKA IKA-1/4-ST

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: IKA-1/4-ST

Marca: EATON

Prezzo: 32.16

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 166 mm

Altezza: 231 mm

Profondità: 110 mm

Numero di file: 1

Larghezza in numero di spazi modulari: 4


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IKA-1/4-ST

Codice componente
IKA-1/4-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Numero di file Larghezza in numero di spazi modulari

32.16 €

1 5 giorni 16623111014

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Montaggio superficiale (gesso) Colore Grigio Numero RAL 7035
Con piastra di montaggio falso Profondità di incasso(mm) 70 Tipo di copertura Porta
Versione EMC falso Estensione possibile vero Profondità interna(mm) 60
Guida DIN vero Materiale alloggiamento Plastica Tipo di chiusura Altro
Grado di protezione (IP) IP65 Copertura/porta trasparente vero Con bloccaggio falso
Modello copertura Con tacca

Si trova sulla pagina di Quadro di distribuzione professionale IKA, il codice articolo è il seguente: IKA-1/4-ST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IKA-1/4-ST.

Tipologia prodotto

Codice componente
IKA-1/12-ST
IKA-1/18-ST
IKA-1/6-ST
IKA-1/8-ST
IKA-2/24-ST
IKA-2/36-ST
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Numero di file Larghezza in numero di spazi modulari

90.88 €

1 5 giorni 310246145112

109.37 €

1 6 giorni 418286145118

44.97 €

1 6 giorni 20223111016

54.69 €

1 6 giorni 23823111518

139.56 €

1 5 giorni 310436145212

173.46 €

1 5 giorni 418436145218

Supporto tecnico