Quadro di distribuzione compatto assemblato su parete vuota

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KLV-48HWP-F-2AFDD-1PXF-10PLI-1IS

Codice componente
KLV-48HWP-F-2AFDD-1PXF-10PLI-1IS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4,975.55 €

1 33 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Parete vuota Larghezza(mm) 360 Altezza(mm) 715
Profondità(mm) 100 Con blocco falso Profondità di incasso(mm) 0|0
Con presa di corrente falso Numero di fasi 3 Protezione Interruttore automatico miniaturizzato/interruttore differenziale
Estensione possibile falso Con copertura trasparente falso Protezione da sovratensione falso
Materiale alloggiamento Plastica Larghezza in numero di spazi modulari 12 Grado di protezione (IP) IP30
Numero di interruttori differenziali 0 Numero di interruttori differenziali 300 mA 0 Numero di interruttori differenziali 30 mA 1
Numero di gruppi diretti 1 Numero di gruppi dietro l’interruttore differenziale 10 Numero di gruppi di luci 1
Numero di poli interruttore principale 3 Con trasformatore a campana falso Gruppo fornello Nessuno
Gruppo fornello adatto come gruppo di alimentazione falso Numero totale di gruppi 10 Corrente nominale interruttore principale(A) 50

Si trova sulla pagina di Quadro di distribuzione compatto assemblato su parete vuota, il codice articolo è il seguente: KLV-48HWP-F-2AFDD-1PXF-10PLI-1IS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KLV-48HWP-F-2AFDD-1PXF-10PLI-1IS.

Supporto tecnico