Mini quadro di distribuzione compatto (MINI-5-ST)

Mini quadro di distribuzione compatto MINI-5-ST

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MINI-5-ST

Marca: EATON

Prezzo: 36.44

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 120 mm

Larghezza in numero di spazi modulari: 5


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MINI-5-ST

Codice componente
MINI-5-ST
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Larghezza in numero di spazi modulari

36.44 €

1 6 giorni 1205

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Montaggio superficiale (gesso) Colore Bianco Altezza(mm) 140
Profondità(mm) 83 Numero RAL 9003 Con piastra di montaggio falso
Profondità di incasso(mm) 70 Numero di file 1 Tipo di copertura Porta
Versione EMC vero Estensione possibile falso Profondità interna(mm) 60
Guida DIN vero Materiale alloggiamento Plastica Tipo di chiusura Altro
Grado di protezione (IP) IP30 Copertura/porta trasparente vero Con bloccaggio falso
Modello copertura Tipo chiuso

Si trova sulla pagina di Mini quadro di distribuzione compatto, il codice articolo è il seguente: MINI-5-ST.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MINI-5-ST.

Tipologia prodotto

Codice componente
MINI-4-T
MINI-6-ST
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Larghezza in numero di spazi modulari

25.13 €

1 5 giorni 954

49.75 €

1 6 giorni 1306

Supporto tecnico