Quadro di distribuzione montato a parete con leva girevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BPM-O-400/10-P

Codice componente
BPM-O-400/10-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

849.61 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Montaggio superficiale (gesso) Colore Grigio Larghezza(mm) 400
Altezza(mm) 1060 Profondità(mm) 270 Numero RAL 7035
Con piastra di montaggio falso Profondità di incasso(mm) 0 Numero di file 7
Tipo di copertura Porta Versione EMC falso Estensione possibile vero
Profondità interna(mm) 265 Guida DIN falso Materiale alloggiamento Acciaio
Larghezza in numero di spazi modulari 13 Tipo di chiusura Altro Grado di protezione (IP) IP55
Copertura/porta trasparente falso Con bloccaggio falso Modello copertura Tipo chiuso

Si trova sulla pagina di Quadro di distribuzione montato a parete con leva girevole, il codice articolo è il seguente: BPM-O-400/10-P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BPM-O-400/10-P.

Supporto tecnico