Modulo analogico SmartWire-DT IP67 con connettore T, due ingressi di temperatura Pt100 / Pt1000 / Ni1000 configurabili, due prese I / O M12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EU2E-SWD-2PT

Codice componente
EU2E-SWD-2PT
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

291.50 €

1 35 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero Larghezza(mm) 98
Altezza(mm) 56.9 Profondità(mm) 20.1 Idoneità per funzioni di sicurezza falso
Numero di ingressi analogici 2 Numero di uscite analogiche 0 Tipo di tensione della tensione di alimentazione DC
Protocollo di supporto per LON falso Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0 Numero di interfacce HW RS-232 0
Numero di interfacce HW RS-422 0 Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0
Numero di interfacce HW USB 0 Numero di interfacce hardware parallele 0 Numero di interfacce HW altro 0
Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per ASI falso Protocollo di supporto per PROFIBUS falso
Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per KNX falso
Protocollo di supporto per MODBUS falso Protocollo di supporto per Data Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso
Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus vero Ingresso, corrente falso
Ingresso, tensione falso Ingresso, resistore falso Ingresso, termometro resistenza vero
Ingresso, termocoppia falso Segnale di ingresso, configurabile vero Uscita, corrente falso
Uscita, tensione falso Segnale di uscita configurabile falso Risoluzione degli ingressi analogici(Punta) 12
Risoluzione delle uscite analogiche(Punta) 0 Tipo di collegamento elettrico Altro Possibilità di montaggio su guida vero
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Nessuno Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Nessuno Accessorio di sistema vero
Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso Grado di protezione (IP) IP69K
Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso Categoria conforme a EN 954-1
Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0 Possibilità di montaggio anteriore falso
Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto vero Standard radio Bluetooth falso
Standard radio WLAN 802.11 falso Master di collegamento IO falso Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Nessuno
Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso
Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Protocollo di supporto per PROFIsafe falso
Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 0|0 Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 0|0
Tensione di alimentazione DC(V) 0|0 Ingressi analogici configurabili vero Uscite analogiche configurabili falso
Standard radio GPRS falso Standard radio GSM falso Standard radio UMTS falso
SIL conforme a IEC 61508 Nessuno Grado di protezione (NEMA)

Si trova sulla pagina di Modulo analogico SmartWire-DT IP67 con connettore T, due ingressi di temperatura Pt100 / Pt1000 / Ni1000 configurabili, due prese I / O M12, il codice articolo è il seguente: EU2E-SWD-2PT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EU2E-SWD-2PT.

Supporto tecnico