Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XN-322-1DCD-B35
Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work | falso | Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato | vero | Larghezza(mm) | 16.8 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 104.2 | Profondità(mm) | 80.3 | Numero di ingressi | 0 |
Idoneità per funzioni di sicurezza | falso | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC | Protocollo di supporto per LON | falso |
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali | 0 | Numero di interfacce HW RS-232 | 0 | Numero di interfacce HW RS-422 | 0 |
Numero di interfacce HW RS-485 | 0 | Numero di interfacce hardware TTY seriali | 0 | Numero di interfacce HW USB | 0 |
Numero di interfacce hardware parallele | 0 | Numero di interfacce HW altro | 0 | Con interfaccia ottica | falso |
Tipo di tensione (tensione di ingresso) | DC | Protocollo di supporto per TCP/IP | falso | Protocollo di supporto per ASI | falso |
Protocollo di supporto per PROFIBUS | falso | Protocollo di supporto per CAN | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS | falso |
Protocollo di supporto per KNX | falso | Protocollo di supporto per MODBUS | falso | Protocollo di supporto per Data Highway | falso |
Protocollo di supporto per DeviceNet | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Protocollo di supporto per altri sistemi bus | vero |
Protezione da cortocircuiti, uscite disponibili | vero | Tipo di uscita digitale | Altro | Tipo di collegamento elettrico all'uscita del motore | Collegamento morsetto a molla/a vite |
Numero di uscite del motore | 1 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento morsetto a molla/a vite | Possibilità di montaggio su guida | vero |
Con uscita freno | falso | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | Nessuno | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | Nessuno |
Corrente di funzionamento nominale del motore(A) | 3.5|3.5 | Con impostazione dei parametri della corrente del motore | vero | Accessorio di sistema | vero |
Con protezione termica del motore | vero | Agente operativo aggiunto (Ex ia) | falso | Agente operativo aggiunto (Ex ib) | falso |
Grado di protezione (IP) | IP20 | Protocollo di supporto per SERCOS | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety | falso |
Categoria conforme a EN 954-1 | — | Numero di interfacce PROFINET | 0 | Numero di interfacce hardware wireless | 0 |
Possibilità di montaggio anteriore | falso | Possibilità di montaggio in rack | falso | Montaggio a parete/montaggio diretto | falso |
Standard radio Bluetooth | falso | Standard radio WLAN 802.11 | falso | Master di collegamento IO | falso |
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | Nessuno | Protocollo di supporto per DeviceNet Safety | falso | Protocollo di supporto per EtherNet/IP | falso |
Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus | falso | Protocollo di supporto per PROFINET CBA | falso | Protocollo di supporto per PROFINET IO | falso |
Protocollo di supporto per PROFIsafe | falso | Protocollo di supporto per SafetyBUS p | falso | Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) | 0|0 |
Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) | 0|0 | Tensione di alimentazione DC(V) | 18|30 | Tensione consentita in uscita(V) | 12|30 |
Tensione consentita in ingresso(V) | 0|0 | Con tensione di uscita | DC | Standard radio GPRS | falso |
Standard radio GSM | falso | Standard radio UMTS | falso | SIL conforme a IEC 61508 | Nessuno |
Grado di protezione (NEMA) | — |
Si trova sulla pagina di Modulo conduttore motore DC, il codice articolo è il seguente: XN-322-1DCD-B35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XN-322-1DCD-B35.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali