Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione | Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC (kA) | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto | Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz (kA) | Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso | Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata (A) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Tensione nominale (V) | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V (kW) | Con interruttore ausiliario integrato | Corrente permanente nominale Iu (A) | Con sgancio di minima tensione integrato | Numero di poli | Tensione di esercizio nominale (V) | Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico (A) | Con protezione termica | Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente | Azionamento del motore integrato | Tipo di collegamento elettrico del circuito principale | Tipo di elemento di comando | Con spia di spegnimento | Tecnica di spegnimento | Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V (kW) | Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera) | Protezione da guasto a terra integrata | Azionamento motore opzionale | Sensibile alla mancanza di fase | Con sgancio di minima tensione | Costruzione del dispositivo | Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale | Dispositivo completo con unità di protezione | Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420.20 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 20 | - | 4 | - | 15|20 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 350|350 | |||
419.63 € | 1 | 6 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 25 | - | 4 | - | 20|25 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 350|350 | |||
419.15 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 32 | - | 4 | - | 25|32 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 350|350 | |||
419.15 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 40 | - | 4 | - | 32|40 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 8|10 | |||
419.15 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 50 | - | 4 | - | 40|50 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 6|10 | |||
419.15 € | 1 | 5 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 63 | - | 4 | - | 50|63 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 6|10 | |||
463.52 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 80 | - | 4 | - | 63|80 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 6|10 | |||
537.98 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 100 | - | 4 | - | 80|100 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 6|10 | |||
892.61 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 125 | - | 4 | - | 100|125 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 6|10 | |||
1,024.18 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 160 | - | 4 | - | 125|160 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 1280|1280 | |||
314.67 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 20 | - | 3 | - | 15|20 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 350|350 | |||
395.77 € | 1 | 71 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 20 | - | 3 | - | 15|20 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 350|350 | |||
314.26 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 25 | - | 3 | - | 20|25 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 350|350 | |||
313.93 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 32 | - | 3 | - | 25|32 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 350|350 | |||
395.02 € | 1 | 48 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 32 | - | 3 | - | 25|32 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 350|350 | |||
313.93 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 40 | - | 3 | - | 32|40 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 320|400 | |||
395.02 € | 1 | 13 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 40 | - | 3 | - | 32|40 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 320|400 | |||
313.93 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 50 | - | 3 | - | 40|50 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 300|500 | |||
395.02 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 50 | - | 3 | - | 40|50 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 300|500 | |||
313.93 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 63 | - | 3 | - | 50|63 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 380|630 | |||
395.02 € | 1 | 7 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 63 | - | 3 | - | 50|63 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 380|630 | |||
344.11 € | 1 | 9 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 80 | - | 3 | - | 63|80 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 480|800 | |||
449.72 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 80 | - | 3 | - | 63|80 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 480|800 | |||
397.87 € | 1 | 10 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 100 | - | 3 | - | 80|100 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 600|1000 | |||
508.20 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 100 | - | 3 | - | 80|100 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 600|1000 | |||
669.49 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 125 | - | 3 | - | 100|125 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 750|1250 | |||
853.40 € | 1 | 16 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 125 | - | 3 | - | 100|125 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 750|1250 | |||
760.57 € | 1 | 14 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 160 | - | 3 | - | 125|160 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 960|1600 | |||
395.77 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 20 | - | 3 | - | 20|20 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 350|350 | |||
395.36 € | 1 | 6 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 25 | - | 3 | - | 25|25 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 350|350 | |||
396.28 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 30 | - | 3 | - | 30|30 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 350|350 | |||
395.02 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 35 | - | 3 | - | 35|35 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 320|400 | |||
395.02 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 40 | - | 3 | - | 40|40 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 320|400 | |||
395.02 € | 1 | 6 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 50 | - | 3 | - | 50|50 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 300|500 | |||
395.02 € | 1 | 7 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 60 | - | 3 | - | 60|60 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 380|630 | |||
449.72 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 80 | - | 3 | - | 80|80 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 480|800 | |||
508.20 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 100 | - | 3 | - | 100|100 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 600|1000 | |||
853.40 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 125 | - | 3 | - | 125|125 | - | Lato anteriore | falso | Brida telaio | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | falso | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 750|1250 | |||
430.89 € | 1 | 4 giorni | - | 25 | - | - | - | - | 90 | 145 | 88 | - | 55 | falso | 100 | falso | 3 | 440|440 | 80|100 | vero | - | - | Altro | Leva a bilanciere | - | Termomagnetico | 30 | - | - | - | vero | - | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | - | - | 800|1250 | |||
394.81 € | 1 | 25 giorni | - | 25 | - | - | - | - | 90 | 165.5 | 88 | - | 0.37 | falso | 1.2 | falso | 3 | 440|440 | 0|0 | falso | - | - | Altro | Leva a bilanciere | - | Magnetico | 0.18 | - | - | - | falso | - | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | - | - | 7|12 | |||
394.81 € | 1 | 21 giorni | - | 25 | - | - | - | - | 90 | 165.5 | 88 | - | 0.75 | falso | 2 | falso | 3 | 440|440 | 0|0 | falso | - | - | Altro | Leva a bilanciere | - | Magnetico | 0.37 | - | - | - | falso | - | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | - | - | 6|11 | |||
394.81 € | 1 | 25 giorni | - | 25 | - | - | - | - | 90 | 165.5 | 88 | - | 1.1 | falso | 3 | falso | 3 | 440|440 | 0|0 | falso | - | - | Altro | Leva a bilanciere | - | Magnetico | 0.55 | - | - | - | falso | - | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | - | - | 6|11 | |||
313.93 € | 1 | 4 giorni | - | 25 | - | - | - | - | 90 | 145 | 88 | - | 18.5 | falso | 40 | falso | 3 | 440|440 | 0|0 | falso | - | - | Altro | Leva a bilanciere | - | Magnetico | 11 | - | - | - | falso | - | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | - | - | 8|14 | |||
313.93 € | 1 | 4 giorni | - | 25 | - | - | - | - | 90 | 145 | 88 | - | 22 | falso | 50 | falso | 3 | 440|440 | 0|0 | falso | - | - | Altro | Leva a bilanciere | - | Magnetico | 15 | - | - | - | falso | - | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | - | - | 8|14 | |||
313.93 € | 1 | 4 giorni | - | 25 | - | - | - | - | 90 | 145 | 88 | - | 30 | falso | 63 | falso | 3 | 440|440 | 0|0 | falso | - | - | Altro | Leva a bilanciere | - | Magnetico | 18.5 | - | - | - | falso | - | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | - | - | 8|14 | |||
344.11 € | 1 | 6 giorni | - | 25 | - | - | - | - | 90 | 145 | 88 | - | 45 | falso | 80 | falso | 3 | 440|440 | 0|0 | falso | - | - | Altro | Leva a bilanciere | - | Magnetico | 22 | - | - | - | falso | - | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | - | - | 8|12.5 | |||
397.87 € | 1 | 5 giorni | - | 25 | - | - | - | - | 90 | 145 | 88 | - | 45 | falso | 100 | falso | 3 | 440|440 | 0|0 | falso | - | - | Altro | Leva a bilanciere | - | Magnetico | 30 | - | - | - | falso | - | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | - | - | 8|14 | |||
913.08 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 125 | - | 4 | - | 100|125 | - | Lato anteriore | falso | Collegamento a vite | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | vero | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 6|10 | |||
1,127.07 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 160 | - | 4 | - | 125|160 | - | Lato anteriore | falso | Collegamento a vite | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | vero | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 6|10 | |||
1,352.38 € | 1 | 23 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 200 | - | 4 | - | 160|200 | - | Lato anteriore | falso | Collegamento a vite | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | vero | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 6|10 | |||
1,556.33 € | 1 | 5 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 250 | - | 4 | - | 200|250 | - | Lato anteriore | falso | Collegamento a vite | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | vero | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 6|10 | |||
1,817.52 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 300 | - | 4 | - | 240|300 | - | Lato anteriore | falso | Collegamento a vite | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | vero | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 5|8.3 | |||
483.35 € | 1 | 43 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 25 | - | 3 | - | 20|25 | - | Lato anteriore | falso | Collegamento a vite | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | vero | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 350|350 | |||
482.07 € | 1 | 28 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 32 | - | 3 | - | 25|32 | - | Lato anteriore | falso | Collegamento a vite | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | vero | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 350|350 | |||
481.74 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 40 | - | 3 | - | 32|40 | - | Lato anteriore | falso | Collegamento a vite | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | vero | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 320|400 | |||
481.74 € | 1 | 44 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 50 | - | 3 | - | 40|50 | - | Lato anteriore | falso | Collegamento a vite | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | vero | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 300|500 | |||
481.74 € | 1 | 5 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 63 | - | 3 | - | 50|63 | - | Lato anteriore | falso | Collegamento a vite | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | vero | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 380|630 | |||
505.26 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 80 | - | 3 | - | 63|80 | - | Lato anteriore | falso | Collegamento a vite | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | vero | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 480|800 | |||
546.67 € | 1 | 4 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 100 | - | 3 | - | 80|100 | - | Lato anteriore | falso | Collegamento a vite | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | vero | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 600|1000 | |||
712.08 € | 1 | 5 giorni | 0 | - | 0 | 25 | 0 | 0|0 | - | - | - | 440|440 | - | - | 125 | - | 3 | - | 100|125 | - | Lato anteriore | falso | Collegamento a vite | Leva a bilanciere | falso | - | - | falso | falso | vero | - | falso | Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso | vero | vero | 750|1250 |
Loading...
Grado di protezione (IP) | IP20 |
---|
Configura
Proprietà di base
Numero di contatti ausiliari come contatto di commutazione
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC(kA)
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente aperto
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, 50 Hz(kA)
Numero di contatti ausiliari come contatto normalmente chiuso
Campo di regolazione sgancio di cortocircuito ritardato di breve durata(A)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Tensione nominale(V)
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW)
Con interruttore ausiliario integrato
Corrente permanente nominale Iu(A)
Con sgancio di minima tensione integrato
Numero di poli
Tensione di esercizio nominale(V)
Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A)
Con protezione termica
Posizione di collegamento per il circuito principale della corrente
Azionamento del motore integrato
Tipo di collegamento elettrico del circuito principale
Tipo di elemento di comando
Con spia di spegnimento
Tecnica di spegnimento
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V(kW)
Idoneo per il montaggio su guida DIN (cappelliera)
Protezione da guasto a terra integrata
Azionamento motore opzionale
Sensibile alla mancanza di fase
Con sgancio di minima tensione
Costruzione del dispositivo
Montaggio su guida DIN (guida a cappelliera) opzionale
Dispositivo completo con unità di protezione
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali