Interruttore a fusibile NH 1p attacco flangiato M8 max. 95 mm²

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XNH00-1-A160

Codice componente
XNH00-1-A160
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

54.17 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ingresso cavi Altro Corrente permanente nominale Iu(A) 160 Numero di poli 1
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq(kA) 120 Grado di protezione (IP), lato frontale Altro Idoneo per fusibili NH00
Azionamento del motore integrato falso Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Versione come installazione di arresto di emergenza falso
Tipo di elemento di comando Presa copertura Versione come interruttore principale falso Versione come interruttore di sicurezza falso
Potenza di funzionamento nominale a AC-23, 400 V(kW) 0 Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA) 7 Idoneo per il montaggio a terra vero
Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori falso Idoneo per montaggio su barre di distribuzione falso Tensione di esercizio nominale max. Ue AC(V) 690
Con protezione dagli errori falso Azionamento motore opzionale falso Elementi di controllo della posizione Lato anteriore
Dotato di connettori falso

Si trova sulla pagina di Interruttore a fusibile NH 1p attacco flangiato M8 max. 95 mm², il codice articolo è il seguente: XNH00-1-A160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XNH00-1-A160.

Supporto tecnico