Dispositivo di rilevamento dei guasti dell’arco, 2 poli, B25A, 30 mA, KV, tipo A (AFDD-10/2/C/001-A)

Dispositivo di rilevamento dei guasti dell’arco, 2 poli, B25A, 30 mA, KV, tipo A AFDD-10/2/C/001-A

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AFDD-10/2/C/001-A

Marca: EATON

Prezzo: 220.06

Tempi di consegna: 33 giorni


Dati Tecnici:

Corrente nominale: 10 A

Caratteristica di disinnesto: C

Corrente di guasto nominale: 0.01 mA

Capacità di interruzione nominale in cortocircuito conf. EN 61009: 10 kA


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AFDD-10/2/C/001-A

Codice componente
AFDD-10/2/C/001-A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Caratteristica di disinnesto Corrente di guasto nominale
(mA)
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito conf. EN 61009
(kA)

220.06 €

1 33 giorni 10C0.0110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frequenza(Hz) 50 Profondità di incasso(mm) 67 Tensione nominale(V) 230
Numero di poli 2 Tipo di corrente di dispersione A Classe limite della corrente 3
Categoria di sovratensione 3 Grado di inquinamento 2 Larghezza in numero di spazi modulari 3
Grado di protezione (IP) IP20 Commutazione in corso N-neutrale falso Capacità di interruzione nominale in cortocircuito IEC 60947-2(kA) 0
Dispositivo ausiliario corrente di commutazione nominale(A) 0 Dispositivo ausiliario tensione nominale(V) 230 Apparecchiatura ausiliaria del tipo a tensione di controllo AC
Apparecchiatura aggiuntiva allegata alla consegna Interruttore di protezione antincendio

Si trova sulla pagina di Dispositivo di rilevamento dei guasti dell’arco, 2 poli, B25A, 30 mA, KV, tipo A, il codice articolo è il seguente: AFDD-10/2/C/001-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AFDD-10/2/C/001-A.

Tipologia prodotto

Codice componente
AFDD-10/2/B/001-A
AFDD-13/2/B/001-A
AFDD-13/2/C/001-A
AFDD-16/2/C/001-A
AFDD-20/2/B/003-A
AFDD-20/2/C/003-A
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Caratteristica di disinnesto Corrente di guasto nominale
(mA)
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito conf. EN 61009
(kA)

220.06 €

1 33 giorni 10B0.0110

220.06 €

1 33 giorni 13B0.0110

220.06 €

1 33 giorni 13C0.0110

220.06 €

1 33 giorni 16C0.0110

202.11 €

1 5 giorni 20B0.0310

202.11 €

1 30 giorni 20C0.0310

Supporto tecnico