Interruttore, 3p, 1, 2 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NZMN1-S1,2-CNA

Codice componente
NZMN1-S1,​2-CNA
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

455.01 €

1 31 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC(kA) 50 Larghezza(mm) 90 Altezza(mm) 165.5
Profondità(mm) 88 Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW) 0.37 Con interruttore ausiliario integrato falso
Corrente permanente nominale Iu(A) 1.2 Con sgancio di minima tensione integrato falso Numero di poli 3
Tensione di esercizio nominale(V) 690|690 Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) 0|0 Grado di protezione (IP) IP20
Con protezione termica falso Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Altro Tipo di elemento di comando Leva a bilanciere
Tecnica di spegnimento Magnetico Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V(kW) 0.18 Sensibile alla mancanza di fase falso
Costruzione del dispositivo Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) 7|12

Si trova sulla pagina di Interruttore, 3p, 1, 2 A, il codice articolo è il seguente: NZMN1-S1,2-CNA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NZMN1-S1,2-CNA.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico