Interruttore, 3 p, 90 A, modulo a innesto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NZML2-ME90-SVE

Codice componente
NZML2-ME90-SVE
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,359.50 €

1 27 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC(kA) 150 Larghezza(mm) 105 Altezza(mm) 245
Profondità(mm) 180 Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V(kW) 45 Con interruttore ausiliario integrato falso
Corrente permanente nominale Iu(A) 90 Con sgancio di minima tensione integrato falso Numero di poli 3
Tensione di esercizio nominale(V) 690|690 Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) 45|90 Grado di protezione (IP) IP20
Con protezione termica vero Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Tipo di elemento di comando Leva a bilanciere
Tecnica di spegnimento Elettronico Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V(kW) 22 Sensibile alla mancanza di fase vero
Costruzione del dispositivo Tecnica a innesto del dispositivo integrata Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione(A) 180|1260

Si trova sulla pagina di Interruttore, 3 p, 90 A, modulo a innesto, il codice articolo è il seguente: NZML2-ME90-SVE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NZML2-ME90-SVE.

Supporto tecnico