Codice articolo del costruttore: SS5-ID0750
Marca: EATON
Prezzo: 116.93 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Larghezza: 750 mm
Capacità di carico max.: 250 kg
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione: 750 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SS5-ID0750
Codice componente
|
---|
SS5-ID0750 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Capacità di carico max. (kg) | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.93 € | 1 | 4 giorni | 750 | 250 | 750 |
Loading...
Colore | Nero | Modello | Base completa | Altezza(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 300 | Idoneo per aerazione/disareazione | falso | Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) | 300 |
Materiale | Acciaio | Idoneo per allestimento esterno | vero | Idoneo per patch cavi | falso |
Si trova sulla pagina di Base per quadro di distribuzione a terra CI, il codice articolo è il seguente: SS5-ID0750.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SS5-ID0750.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Capacità di carico max.(kg)
Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SS5-ID0375 |
SS5-ID1125 |
SS5-ID1500 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Capacità di carico max. (kg) | Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.76 € | 1 | 35 giorni | 375 | 125 | 375 | |||
146.13 € | 1 | 21 giorni | 1125 | 375 | 1125 | |||
191.40 € | 1 | 35 giorni | 1500 | 500 | 1500 |