Telaio di interconnessione dei cavi IP54 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BPZ-KR8.51/250
BPZ-KR8.52/250
BPZ-KR61/250
BPZ-KR62/250
BPZ-KR62/320
BPZ-KR111/250
BPZ-KR112/250
BPZ-KR122/320
BPZ-KR131/250
BPZ-KR132/250
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Modello Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Numero RAL Capacità di carico max.
(kg)
Idoneo per aerazione/disareazione Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione
(mm)
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione
(mm)
Materiale Idoneo per allestimento esterno Idoneo per patch cavi Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione
(mm)

107.60 €

1 6 giorni 850Altro10025070350-850250Metallo--0

148.89 €

1 4 giorni 850Altro20025070350-850250Metallo--0

94.73 €

1 5 giorni 600Altro10025070350-600250Metallo--0

131.62 €

1 4 giorni 600Altro20025070350-600250Metallo--0

81.56 €

1 31 giorni 600Base completa200320-350falso600320Acciaiofalsovero-

113.39 €

1 11 giorni 1100Altro10025070350-1100250Metallo--0

159.49 €

1 4 giorni 1100Altro20025070350-1100250Metallo--0

103.72 €

1 28 giorni 1200Base completa200320-350falso1200320Acciaiofalsovero-

119.14 €

1 5 giorni 1350Altro10025070350-1350250Metallo--0

167.17 €

1 26 giorni 1350Altro20025070350-1350250Metallo--0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio

Supporto tecnico