Codice articolo del costruttore: EPTV1050
Marca: EATON
Prezzo: 11.33 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Altezza: 1015 mm
Lunghezza: 1015 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EPTV1050
Colore | Altro | Larghezza(mm) | 16 | Modello | Profilo individuale |
---|---|---|---|---|---|
Numero RAL | 0 | Protezione superficie | Galvanizzazione/zincatura elettrolitica | Spessore materiale(mm) | 2 |
Senza dentatura | falso | Qualità materiale | Altro | Materiale | Acciaio |
Capacità portante(kN) | 0 | Tipo di perforazione | 3 lati punzonati | Forma del profilo | Profilo a U |
Larghezza fenditura(mm) | 9.5 | Larghezza foro(mm) | 3.6 | Scatto | falso |
Idoneo per l'integrità del circuito | falso | Momento di resistenza Wy(cm³) | 0 | Momento di resistenza Wz(cm³) | 0 |
Momento d'inerzia dell'area Iy(cm4) | 0 | Area di inerzia Iz(cm4) | 0 |
Si trova sulla pagina di Guida di montaggio verticale, il codice articolo è il seguente: EPTV1050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EPTV1050.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza(mm)
Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EPTV1200 |
EPTV1350 |
EPTV1650 |
EPTV1800A-XVTL |
EPTV1950A-BP |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza (mm) | Lunghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.28 € | 1 | 4 giorni | 1165 | 1165 | |||
13.46 € | 1 | 5 giorni | 1315 | 1315 | |||
16.33 € | 1 | 26 giorni | 1615 | 1615 | |||
16.71 € | 1 | 5 giorni | 1865 | 1865 | |||
17.29 € | 1 | 6 giorni | 1915 | 1915 |